20 TCM T3 CTL 6000.000 - Producto obsoleto

Producto 20 TCM T3 CTL 6000.000 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

20 TCM T3 CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, sistema métrico, 20 mm Diámetro, Estándar50 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
Corte de longitud:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • El apoyo del eje simplifica el montaje de los ejes 60 Case de Thomson. Los usuarios de los ejes 60 Case de Thomson deberían considerar el uso de estos apoyos de ejes.
  • Todos los ejes preperforados contienen dimensiones Y estándar (Y1=Y2). La dimensión Y es la distancia desde el centro de los orificios preperforados más cercanos a los extremos del eje.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 20.0000
[X] 150.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Patrón de orificios T3 pretaladrados
Material, eje Acero al carbono CF53
Acabado superficial 0,25 Ra µm
Dureza 50 Rockwell C Mín.
Opción Pretaladrado (PT) Pretaladrado
Longitud 6.000,0 mm / 236,2 in
Diámetro 20 mm / 0,787 in
Peso 15,000 kg/m / 108,495 lbs/ft
Unión cónica 0,0020 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?